Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412023459

AVENTICS™ Sensori, Serie ST4-2P R412023459

€ 138,88
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST4-IO-M12R-030-2P

Montaggio diretto per serie
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serie
MNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalatura
Scanalatura a C 4 mm
Variante
IO-Link, 2 Punti di commutazione
Numero di punti di commutazione
2
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
PNP elettronico
Segnale in uscita
IO-Link
Isteresi
1 mT
Certificati
RoHS
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
75 °C
Campo di rilevamento max.
50 mm
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,2 V
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicazione
2 LED
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1, Connettore
Conexión eléctrica 2, numero poli
4 poli
Tensione di esercizio DC, min.
12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
A prova di corto circuito
Protezione rottura filo, A prova di corto circuito, Con protezione contro l’inversione di polarità, Soppressione impulso di attivazione
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm

Funzionalità

  • Un solo sensore per due punti di commutazione
  • Due uscite di commutazione 2x PNP con contatto di chiusura
  • Una sola scanalatura a C assegnata
  • Collegamento I/O
  • Metà del lavoro di assemblaggio e cablaggio
  • Programmazione intuitiva e precisa dei punti di commutazione

Documenti e schemi