Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412022850

AVENTICS™ Sensore, Serie ST6 R412022850

€ 49,87
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST6-NP-K05U-030

Montaggio diretto per serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Larghezza scanalatura
Scanalatura a T 6 mm
Cavo
con cavo
Tipo di contatto
NPN
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 30 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 8 mA
Isteresi
≥ 0,2 mT
Certificati
Dichiarazione di conformità CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP65, IP67, IP69K
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Frequenza di commutazione max.
1000 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LED
Giallo
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
A prova di corto circuito
a prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm

Funzionalità

  • Sensori universali per dado standardizzato da 6 mm
  • Montaggio superiore nel dado (montaggio "drop in")
  • Ampia gamma di versioni con lunghezze condutture e raccordi diversi
  • Vite di montaggio con testa esagonale e intaglio combinati
  • Disponibili versioni ATEX
  • Sono disponibili versioni per alta e bassa temperatura

Documenti e schemi