Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412021686

AVENTICS™ Raccordo a innesto a Y, serie CON-RD R412021686

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CN02-2X08FHR-12MER-3U150

Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo 2
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Lunghezza cavo
10.5 m
Raggio di curvatura min.
1.25 mm
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
4.1 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.8 Nm
Peso
0.064 kg
Weight
0.064 kg

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi