Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412020661

AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R412020661

€ 151,74
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RPC-DA-040-0500-11-1-2-BAS

Tipo
Esecuzione: tipo corto
Ø pistone
40 mm
Corsa
500 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
660 N
Forza del pistone in uscita
790 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/4
Filettatura asta pistone
M12x1,25
Energia d'urto
1.04 J
Peso corsa da 0 mm
0.56 kg
Peso corsa da +10 mm
0.024 kg
Corsa max.
1200 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Funzionalità

  • Design compatto che consente di risparmiare spazio
  • Più corto di un cilindro secondo ISO 15552
  • Disponibile variante corta senza filettatura inferiore per requisiti di ulteriore compattezza
  • Materiali anticorrosione: tubo e asta del pistone in acciaio inox e coperture in acciaio galvanizzato
  • Tre design diversi (standard, compatto, mini) con diametri del pistone da 32 mm a 63 mm consultabili nel configuratore online

Documenti e schemi