AVENTICS-R412020640

AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R412020640

€ 104,32
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RPC-DA-032-0025-11-1-2-BAS

Funzionalità

  • Design compatto che consente di risparmiare spazio
  • Più corto di un cilindro secondo ISO 15552
  • Disponibile variante corta senza filettatura inferiore per requisiti di ulteriore compattezza
  • Materiali anticorrosione: tubo e asta del pistone in acciaio inossidabile e coperture in acciaio galvanizzato
  • Tre design diversi (standard, compatto, mini) con diametri del pistone da 32 mm a 63 mm disponibili nel configuratore online
Tipo
Esecuzione: tipo corto
Ø pistone
32 mm
Corsa
25 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
435 N
Forza del pistone in uscita
505 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Energia d'urto
0.8 J
Peso corsa da 0 mm
0.3 kg
Peso corsa da +10 mm
0.015 kg
Corsa max.
1200 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Documenti e schemi