Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412020630

AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412020630

€ 116,22
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-MP-MA-DSUB-25-0500-PVC-FA-DSUB-25

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
24 V DC
Attacco elettrico 1
Connettore
Attacco elettrico 1
D-Sub
Attacco elettrico 1
a 25 poli
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Conexión eléctrica 2
Boccola
Conexión eléctrica 2
D-Sub
Conexión eléctrica 2
a 25 poli
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Numero di conduttori
25
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
0.5 m
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Corrente, max.
3 A
Sezione del conduttore
0.2 mm²
Cavo-Ø
8.5 mm
Peso
0.19 kg
Materiale corpo
elastomero termoplastico
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Funzionalità

  • Attacchi multipolari con cavo collegato
  • Controllo sistema di valvole, spina D-Sub

Documenti e schemi