AVENTICS-R412020583

AVENTICS™ Serie BCC R412020583

€ 169,24
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con parti di collegamento smontabili
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale
Soffietto
a 1 soffietto
Tipo
Cilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro del coperchio
78 mm
Caratteristica
2 3/4x1
Angolo di ribaltamento consentito max.
20 °
Corsa effettiva max.
15 mm
Spazio di montaggio radiale min.
95 mm
forza min.
1300 N
forza max.
2600 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
0.45 kg
Materiale soffietto
gomma cloroprene
materiale coperchio
Alluminio

Documenti e schemi