Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412020400

AVENTICS™ Acciaio inox cilindri a profilo circolare, serie CSL-RD R412020400

€ 148,52
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CSL-DA-016-0080-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Norme
ISO 6432
Ø pistone
16 mm
Corsa
80 mm
Raccordi
M5
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Particolarità dei cilindri
Esecuzione: tipo standard
Raschia-asta
Raschia-asta idoneo all’uso alimentare
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
109 N
Forza del pistone in uscita
127 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Filettatura asta pistone
M6
Energia d'urto
0.14 J
Peso corsa da 0 mm
0.034 kg
Peso corsa da +10 mm
0.0024 kg
Corsa max.
800 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • Design pulito e compatto
  • I raschia-asta senza taglio inferiore impediscono l’accumulo di sporco in un punto morto intorno all’asta pistone
  • Sicurezza alimentare garantita
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Disponibilità di pistoni di diametro da 16 a 63 mm
  • Disponibilità di diverse configurazioni: singola asta pistone, ammortizzazione elastica/preregolata/a regolazione manuale, con rilevamento magnetico, ATEX

Documenti e schemi