Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412019469

AVENTICS™ Serie BCC R412019469

€ 300,99
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BCC-TB-178-160-0CR-AL-G012

Soffietto
a 3 soffietti
Tipo
Cilindro a soffietto con anello di fissaggio e coperchio
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa
G 1/2
Diametro del coperchio
152.5 mm
Caratteristica
6x3
Angolo di ribaltamento consentito max.
30 °
Corsa effettiva max.
160 mm
Spazio di montaggio radiale min.
195 mm
forza min.
4000 N
forza max.
11000 N
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
Fluido
Aria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a
70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
Peso
2 kg
Materiale soffietto
gomma cloroprene
materiale coperchio
Alluminio

Funzionalità

  • Cilindro a soffietto con parti di collegamento smontabili
  • Consente forze elevate in spazi di installazione ridotti
  • Consente movimenti angolari e offset assiale

Documenti e schemi