Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412019030

AVENTICS™ Minislitta, Serie MSC-HG-EE R412019030

€ 1.617,19
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MSC-DA-025-0125-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Ø pistone
25 mm
Corsa
125 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Easy2Combine
idoneo
doppio pistone
con doppio pistone
Raccordo
G 1/8
Ammortizzamento
elastico
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica
520 N
Forza del pistone in uscita, teorica
619 N
Velocità max.
0.8 m/s
Lunghezza di ammortizzamento
1.6 mm
Energia di ammortizzamento
0.5 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
con guida su rotaie integrata
Con guida a sfere su rotaia “High Performance” integrata
Peso
4.75 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale asta pistone
Acciaio inox

Funzionalità

  • Assorbimento di coppia e carichi elevati con la massima stabilità
  • Design compatto
  • Interfaccia Easy-2-Combine

Documenti e schemi