Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412018267

AVENTICS™ Serie AES R412018267

€ 206,85
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AES-D-IO-POWER1-M12-A

Esecuzione
Modulo power
E/A idoneo
Con funzionalità I/O
Connettore per alimentazione IN
Connettore
Connettore per alimentazione IN
M12x1
Connettore per alimentazione IN
4 poli
Direzione alimentazione di tensione UA
sinistra
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-25% / +25%
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tolleranza tensione attuatori
-10% / +10%
corrente cumulativa per valvole
4 A
Tipo di protezione
IP65
Corrente cumulativa dei sensori max.
4 A
Tensione logica / attuatori
separato galvanicamente
Diagnosi
Sottotensione
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo norma
EN 61000-6-2
Peso
0.15 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Dimensioni minime
  • Protezione di ingresso IP65
  • Moduli I/O speciali per applicazioni pneumatiche
  • Cablaggio ottimizzato
  • L'integrazione di OPC UA consente un facile accesso ai dati e alle analisi senza modificare o toccare il PLC
  • Il Digital Twin integrato migliora la produttività e l'efficienza

Documenti e schemi