Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412018242

AVENTICS™ Serie AES R412018242

€ 230,08
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AES-D-IO-16DI48SC

Esecuzione
Moduli I/O
Tipo
16DI48SC
E/A idoneo
Con funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/O
ingressi digitali
Collegamento I/O
16 ingressi
Connettore per alimentazione IN
interno
attacco segnale E/A tipo
Morsetti a molla
Tempo di filtrazione
3 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-25% / +25%
Tipo di protezione
IP20
Corrente cumulativa dei sensori max.
1 A
Tensione logica / attuatori
separato galvanicamente
Diagnosi
Cortocircuito
Emissione di disturbo secondo norma
EN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo norma
EN 61000-6-2
Peso
0.115 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro

Funzionalità

  • Dimensioni minime
  • Protezione di ingresso IP65
  • Moduli I/O speciali per applicazioni pneumatiche
  • Cablaggio ottimizzato
  • L'integrazione di OPC UA consente un facile accesso ai dati e alle analisi senza modificare o toccare il PLC
  • Il Digital Twin integrato migliora la produttività e l'efficienza

Documenti e schemi