Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412015587

AVENTICS™ Set di ampliamento piastra di adattamento AES - AV03 R412015587

€ 92,12
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ADAPTER PLATE AES<->AV03

Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fornitura
Piastra di adattamento incl. 2x set di guarnizioni, 4x viti di fissaggio, 1x dado tirante, 1x scheda di espansione
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni
gomma naturale

Documenti e schemi