Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412014609

AVENTICS™ Prefiltro, Serie AS1-FLP R412014609

€ 162,39
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-FLP-G014-PNB-AC-00,30

Componenti
Prefiltro
Contenitore
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo
G 1/4
Grado di filtraggio
0.3 µm
Portata nominale Qn
350 l/min
Scarico di condensa
automatico, chiuso senza pressione
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Alimentazione dell'aria
sinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
2 : - : 3
Volume contenitore del filtro
12 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.187 kg
Posizione di montaggio
verticale
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale cartuccia filtro
Carta impregnata

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi