Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412014225

AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R412014225

€ 276,21
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRA-DA-063-0050-0322131100000000000000-B

Norme
ISO 15552
Ø pistone
63 mm
Corsa
50 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, Resistente al calore
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta resistente al calore
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
1765 N
Forza del pistone in uscita
1960 N
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 3/8
Filettatura asta pistone
M16x1,5
Lunghezza di ammortizzamento
16.5 mm
Energia di ammortizzamento
27 J
Peso corsa da 0 mm
1.42 kg
Peso corsa da +10 mm
0.054 kg
Corsa max.
2500 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-10 °C

Funzionalità

  • Le scanalature a T da 6 mm e le scanalature a C da 4 mm consentono di montare in modo facile, rapido e compatto un gran numero di sensori
  • Disponibili con diametri del pistone da 32 mm a 125 mm
  • Il sistema di tenuta modulare garantisce l'adattabilità
  • Ammortizzamento di finecorsa pneumatico avanzato
  • Elementi elastici di smorzamento aggiuntivi
  • Ampia gamma di varianti e accessori disponibili nel configuratore

Documenti e schemi