Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412012457

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412012457

€ 165,05
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

Cavo
con cavo
Attacco elettrico 1
Boccola
Attacco elettrico 1
M23x1
Attacco elettrico 1
19 poli
Attacco elettrico 1
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Conexión eléctrica 2
estremità cavo aperte
Numero di conduttori
19
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
5 m
Peso
0.876 kg
Materiale corpo
metallo
Housing material
metal

Funzionalità

  • Attacchi multipolari con cavo collegato
  • Controllo sistema di valvole, spina D-Sub

Documenti e schemi