AVENTICS-R412010883

AVENTICS™ Sensori, Serie SM6-AL R412010883

€ 493,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SM6-AL-M08T-030-215

B10
Montaggio indiretto per serie
PRA, ITS, RTC, CVI
Attacco elettrico
Connettore
Cavo
con cavo
Lunghezza cavo
0.3 m
Corrente di riposo (senza carico)
< 35 mA
Ripetibilità campo di misura max.
typ. 0,06 % FSR
Segnale in uscita
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulazione residua
≤ 10 %
intervallo di campionamento
1,15 ms
Certificati
cULus
Tipo di protezione
IP65, IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
campo di misura max.
215 mm
Risoluzione campo di misurazione max.
typ. 0,03 % FSR
Differenza di linearità
0,5 mm
Resistenza all'urto
30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 1 mm
Indicazione
2 LED
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Custodia robusta in alluminio
  • Impostazioni del punto zero e del campo di misurazione possibile tramite tasto tech-in
  • Precisione e linearità elevate
  • Eccellente ripetibilità e affidabilità grazie ai comprovati sensori Hall
  • Scelta di qualsiasi posizione di montaggio e uscita del cavo
  • Includono collegamento I/O
  • Disponibili uscite per segnali di tensione e di corrente

Documenti e schemi