AVENTICS-R412010715

AVENTICS™ Pressostati, Serie PM1 R412010715

€ 130,71
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PM1-M3-F001-002-160-DINA-NONE

B10
Funzione
contatto di commutazione (meccanico)
Tipo
Membrane a molla, regolabili
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di domando min/max
0.2 bar
Pressione di domando max
16 bar
Tipo di raccordo aria compressa
Flangia con O-ring
Raccordo aria compressa
Ø 5x1,5
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa, Olio idraulico
Grandezza misurata
Pressione relativa
Tensione di esercizio DC, min.
12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
125 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
12 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
250 V AC
Elemento di commutazione
microinterruttore (on/off)
Protezione da sovrappressione
80 bar
Frequenza di commutazione max.
100/min.
Resistenza all'urto max.
15 g
Resistenza alle vibrazioni
10 g (60 - 500 Hz)
Ripetibilità
± 2 %
Punto di commutazione
regolabile
Isteresi
diff. max. pressione di comando

Funzionalità

  • Corpo robusto
  • Disponibili con gamme di pressione da -0,9 a 0 bar, da -0,9 a 1 bar, da -0,9 a 3 bar o da 0,2 a 16 bar
  • Vari raccordi con il processo
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi