Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010678

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SFB R412010678

€ 104,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-PC

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore
Normalizzazione
EN 837-1
Classe di qualità
2,5
Tipo di protezione secondo EN 60529
IP54
Raccordo aria compressa
R 1/8
Diametro nominale
50 mm
Valore della scala
0.2
indicatore
Acciaio inox
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
10 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
12 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Bianco
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Nero
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Grigio
Colore indicatore
Nero
Peso
0.091 kg
Materiale corpo
Acciaio inox

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi