AVENTICS-R412010559

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS1-RGS-...-DS R412010559

€ 45,08
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

B10
Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/4
Portata nominale Qn
1000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
1 bar
Pressione di esercizio min.
0.1 bar
Pressione di esercizio max
12 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Alimentazione dell'aria
destra
Azionamento
manuale
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
su entrambi i lati
Tipo di chiusura
non lucchettabile
con alimentazione di pressione continua
con alimentazione di pressione continua
Diametro max. del manometro collegato in batteria
40 mm
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.206 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi