AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010288

€ 59,07
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MC-M010-008-SO-H-N

Tipo
SA1-MC
Filettatura di fissaggio
M10x1
Corsa
8 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
10 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
24000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
1.3 kg
Massa effettiva me max.
5.3 kg
Forza della molla di ritorno min.
3.6 N
Forza della molla di ritorno max.
8 N
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.02 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistone
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale arresto
Poliuretano, Acciaio
Materiale controdado
Acciaio

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato