AVENTICS-R412010287

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010287

€ 58,18
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MC-M008-005-HA-H-N

Tipo
SA1-MC
Filettatura di fissaggio
M8x1
Corsa
5 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
1.5 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
4000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
0.8 kg
Massa effettiva me max.
6 kg
Forza della molla di ritorno min.
2 N
Forza della molla di ritorno max.
5 N
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.007 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistone
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale arresto
Acciaio, Poliuretano
Materiale controdado
Acciaio

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato