Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412010284

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC R412010284

€ 57,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA1-MC-M006-005-MS-H-N

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento di energia e ciclo di vita prolungato
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato
Tipo
SA1-MC
Filettatura di fissaggio
M6x0,5
Corsa
5 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
1 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
3000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Masa efectiva me min.
0.8 kg
Massa effettiva me max.
2.8 kg
Forza della molla di ritorno min.
2 N
Forza della molla di ritorno max.
5 N
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.003 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizione per asta pistone
Poliuretano
Materiale arresto
Poliossimetilene
Materiale controdado
Acciaio

Documenti e schemi