AVENTICS-R412010112

AVENTICS™ Filtro per il vuoto in-line, Serie VFI R412010112

€ 11,97
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VFI 6/4

Tipo
Filtro per il vuoto
Grado di filtraggio
50 µm
Portata nominale Qn
32 l/min
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
0.007 kg
Sovrapressione max. con 25 °C
7 bar
Sovrapressione max. con 50 °C
5 bar
Vuoto max. con p.ott
99 %
Tipo di fissaggio
montaggio a tubo
Tipo
VFI-6/4
Ø esterno
6 mm
Ø interno
4 mm
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale cartuccia filtro
Poliammide, Polipropilene