AVENTICS-R412010046

AVENTICS™ Bocchettone di riempimento R412010046

€ 62,11
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

1/4-18 NPTF

Raccordo G
1/4 - 18 NPTF
Nota
Consente l’impiego di cilindri a soffietto per l’isolamento dalle vibrazioni
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
20 bar
Temperatura ambiente min.
-50 °C
Temperatura ambiente max.
130 °C
Materiale
Ottone

Documenti e schemi