Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009658

AVENTICS™ Set CKD, Serie HF02-LG R412009658

€ 315,37
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HF02-LG-CKD-D10-G

Tipo
set di montaggio
Tipo
Piastra base per una valvola monostabile o bistabile
Raccordo aria compressa 1
G 1/2
Raccordo aria compressa 2 / 4
Ø 10
Attacco 3 / 5
G 1/2
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
Raccordo aria compressa 12
G 1/8
Raccordo aria compressa 14
G 1/8
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Fornitura
2 x piastre terminali con attacchi ad innesto 1, 3, 5, R, X e 1 x piastra di collegamento con attacchi ad innesto 2, 4, Ø10
Portata nominale Qn
1400 l/min
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
pressione di pilotaggio min.
2.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Dimensione modulare
19.8 mm
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
1.1 Nm
Materiale piastra base
Alluminio

Documenti e schemi