Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009275

AVENTICS™ Valvola di riempimento progressivo, Serie AS5-SSV R412009275

€ 242,53
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS5-SSV-G100-FIS-INT

Azionamento
pneumatico
Componenti
Valvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn
10000 l/min
Raccordo aria compressa
G 1
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
montabile in batteria
montabile in batteria
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
40 µm
Peso
0.43 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi