Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412009266

AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie AS5-SOV R412009266

€ 372,02
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS5-SOV-G034-110

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
12500 l/min
Raccordo aria compressa
G 3/4
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
110 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
110 V
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Componenti
Valvola 3/2
montabile in batteria
montabile in batteria
valvola base con connettore
valvola base con valvola pilota
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
5 µm
scarico raccordo aria compressa
G 1/2
Portata nominale Qn 1 a 2
12500 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
3700 l/min
Tensione di esercizio
110 V AC
Potenza di ritenuta AC 50 Hz
1.6 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
1.4 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz
2.2 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz
1.6 VA

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi