Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007869

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-SAS-ADJ R412007869

€ 22,88
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PG1-ROB-G014-ADJ-D50-PTFE-P0-4

Tipo di manometro
manometro a molla tubolare, attacco posteriore, con indicatore regolabile dell'area di lavoro
Normalizzazione
EN 837-1
Classe di qualità
2,5
Raccordo aria compressa
G 1/4
Diametro nominale
50 mm
Valore della scala
0.1
Campo d'impiego min.
0 bar
Campo d'impiego max.
3.2 bar
Campo di indicazione min.
0 bar
Campo di indicazione max.
4 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
4 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Colore sfondo
Nero
Unità scala principale (esterna)
bar
Colore scala principale (esterna)
Bianco
Unità scala secondaria (interna)
psi
Colore scala secondaria (interna)
Grigio
Colore indicatore area di lavoro
Rosso, Verde
Colore indicatore
Bianco
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparente
Polistirolo

Funzionalità

  • Indicatori della pressione chiaramente visibili in diverse dimensioni e versioni
  • Manometri disponibili con o senza display regolabile dell'area di lavoro
  • Sono disponibili manometri speciali come manometri riempiti di glicerina o con corpi in acciaio inox

Documenti e schemi