Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007260

AVENTICS™ Valvola di blocco 3/2 ad azionamento meccanico, Serie AS3-BAV R412007260

€ 74,96
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-BAV-G038-MAN

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
11000 l/min
Raccordo aria compressa
G 3/8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Elemento di comando
manopola
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Tipo
rubinetto a sfera
Componenti
Valvola di blocco
Tipo di chiusura
lucchettabile
Tipo di chiusura
per lucchetto
montabile in batteria
montabile in batteria
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
25 µm
scarico raccordo aria compressa
G 1/2
Portata nominale Qn 1 a 2
11000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
130 l/min
Peso
0.446 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
politetrafluoretilene
Materiale piastra di bloccaggio
Pressofuso di zinco
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte risparmiano spazio
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi