Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007250

AVENTICS™ Distributore, Serie AS3-DIS R412007250

€ 37,73
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-DIS-G038-NC3

Componenti
Distributore
Raccordo
G 3/8
Tipo
montabile in batteria
Versione
Distributore a 4 vie
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2
7250 l/min
Portata nominale Qn 1 a 3
5500 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4
2300 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 5
2250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 6
2300 l/min
Peso
0.32 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte risparmiano spazio
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi