Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007152

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie AS3-RGP R412007152

€ 118,51
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-RGP-G012-GAN-040

Funzione
Riduttore di pressione di precisione
Componenti
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Manometri
senza manometro
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 1/2
Portata nominale Qn
5000 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
4 bar
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
unilaterale
Tipo di chiusura
per lucchetto
Consumo d'aria proprio qv max.
2.6 l/min
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Peso
0.528 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi