Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007079

AVENTICS™ Essiccatore a membrana, Serie AS3-ADD R412007079

€ 2.692,79
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-ADD-G012-SSN-500

Componenti
Essiccatore a membrana
Tipo
Essiccatore a membrana
Posizione di montaggio
verticale
Raccordo
G 1/2
Portata nominale Qn
500 l/min
Prefiltraggio consigliato µm
5 µm, 0.01 µm
Elemento filtrante
non sostituibile
Pressione di esercizio min.
4 bar
Pressione di esercizio max
12.5 bar
Temperatura ambiente min.
2 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
3.26 kg
Corpo
Poliammide
Piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Guarnizione
Gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata
Pressofuso di zinco
Contenitore
Alluminio

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte risparmiano spazio
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi