Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007074

AVENTICS™ Filtro a carbone attivo, Serie AS3-FLA R412007074

€ 188,13
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS3-FLA-G038-SSS-NON

Componenti
Filtro a carbone attivo
Contenitore
contenitore in metallo con cupoletta
Raccordo
G 3/8
Portata nominale Qn
1000 l/min
Scarico di condensa
senza
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010
- : - : 1
Volume contenitore del filtro
49 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Prefiltraggio consigliato
0.01 µm
Peso
0.751 kg
cupoletta
con cupoletta
Posizione di montaggio
verticale
Tipo
montabile in batteria
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco
Materiale contenitore
Pressofuso di zinco
Materiale cartuccia filtro
Carbone attivo

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte risparmiano spazio
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi