Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006568

AVENTICS™ Filtro, Serie MU1-FLS R412006568

€ 1.037,31
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-FLS-G200-SSN-MA-60,00

Componenti
Filtro
Contenitore
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Raccordo
G 2
Grado di filtraggio
60 µm
Portata nominale Qn
30000 l/min
Scarico di condensa
manuale
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Volume contenitore del filtro
300 cm³
Elemento filtrante
sostituibile
Peso
3.5 kg
Posizione di montaggio
verticale
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale cartuccia filtro
polietilene

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi