Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006273

AVENTICS™ Valvola di riempimento progressivo, Serie AS2-SSV R412006273

€ 84,42
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-SSV-G038-FIA

Azionamento
pneumatico
Componenti
Valvola di riempimento progressivo
Portata nominale Qn
2000 l/min
Raccordo aria compressa
G 3/8
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
montabile in batteria
montabile in batteria
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
40 µm
Peso
0.203 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi