Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006250

AVENTICS™ Distributore, Serie AS2-DIS R412006250

€ 33,42
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-DIS-G014-NC3

Componenti
Distributore
Raccordo
G 1/4
Tipo
montabile in batteria
Versione
Distributore a 3 vie
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2
2700 l/min
Portata nominale Qn 1 a 3
2000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 4
900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a 5
2000 l/min
Peso
0.25 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi