Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412006134

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS R412006134

€ 53,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

Funzione
Riduttore di pressione standard
Componenti
Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Raccordo
G 3/8
Portata nominale Qn
2700 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Azionamento
meccanico
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Tipo di riduttore
montabile in batteria
Alimentazione di pressione
su entrambi i lati
Tipo di chiusura
per lucchetto
con alimentazione di pressione continua
con alimentazione di pressione continua
Diametro max. del manometro collegato in batteria
50 mm
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Peso
0.248 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi