Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005961

AVENTICS™ Set CKD, Serie HF03-LG R412005961

€ 280,24
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

BAUSATZ CKD-INCH-ENDPLATES

Tipo
set di montaggio
Tipo
Piastra base per una valvola monostabile o bistabile
Raccordo aria compressa 1
Ø 1/2″
Raccordo aria compressa 2 / 4
1/8-27 NPTF
Attacco 3 / 5
Ø 1/2″
Tipo di scarico
Attacchi separati
Scarico (3,5)
Con scarico convogliato (3/5)
Raccordo aria compressa 12
Ø 1/4″
Raccordo aria compressa 14
senza
Scarico dell'aria di pilotaggio
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Fornitura
2 x piastre terminali con attacchi ad innesto 1, 3, 5, R, X e 1 x piastra di collegamento con attacchi ad innesto 2, 4, NPTF1/8, a pilotaggio interno
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
700 l/min
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Dimensione modulare
15.8 mm
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
1.1 Nm
Materiale piastra base
Poliammide
Materiale raccordo ad innesto
Ottone

Documenti e schemi