Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005462

AVENTICS™ Serie QR1-ASG R412005462

€ 26,62
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-ASG-G014-DA08

Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Raccordo aria compressa 1
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2
Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
-1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Portata Qn
550 l/min
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.038 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sblocco
Poliammide
Materiale leva manuale
Poliammide

Funzionalità

  • Qn = 500 l/min ... 2.600 l/min

Documenti e schemi