Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412005415

AVENTICS™ Serie QR1-S-MSR Mini R412005415

€ 5,01
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR1-S-MSR-DA04-DA03

Tipo di raccordo
Raccordo ad innesto diritto, riduzione
Tipo di raccordo aria compressa
Raccordo ad innesto
Raccordo G
Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 3
Tipo
QR1-S-MSR
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
25 Pezzo
Peso
0.0015 kg
Materiale corpo
polibutilenetereftalato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Poliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sblocco
Pressofuso di zinco, Ottone

Funzionalità

  • Qn = 50 l/min ... 1.960 l/min

Documenti e schemi