Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412004752

AVENTICS™ Ammortizzatori industriali, Serie SA2-RC R412004752

€ 136,44
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SA2-RC-M010-0006-HA-N

Tipo
SA2-RC
Filettatura di fissaggio
M10x1
Corsa
6 mm
Assorbimento di energia/corsa max.
9 Nm
Assorbimento di energia/ora max.
21000 Nm
Ammortizzamento
autocompensante
Fluido
Olio
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Masa efectiva me min.
6 kg
Massa effettiva me max.
280 kg
Forza della molla di ritorno min.
3.5 N
Forza della molla di ritorno max.
8 N
Tipo di fissaggio
Controdado
Peso
0.02 kg
Materiale canna del cilindro
Acciaio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale controdado
Acciaio

Funzionalità

  • Ampia gamma di prodotti
  • Elevato assorbimento dell'energia e maggiore durata
  • Protezione della superficie dalla corrosione migliorata
  • Arresto integrato

Documenti e schemi