Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412004091

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07 R412004091

€ 226,65
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-3/2NC-SR-024DC-I-G014

Azionamento
elettrico
grandezza
CD07
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC/NO
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1400 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota
30 mm
Indice di compatibilità
13, 14
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
25 ms
Tempo di disinserzione tipico
45 ms
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Certificati
ATEX

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi