AVENTICS-R412000871

AVENTICS™ Serie CMS R412000871

€ 411,67
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CMS-B-8DI-4M12

Esecuzione
Modulo I/O attivo
Esecuzione modulo I/O
Ingressi digitali
Collegamento I/O
4
Design bus di campo
design B
Nota
M8x1, M12x1
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tipo di protezione
IP65
attacco segnale
Boccola (female)
attacco segnale
M12
attacco segnale
a 5 poli
attacco segnale
Con codifica A
Peso
0.47 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi