AVENTICS™ Serie DDL R412000732

€ 3.485,41
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DDL ETHERNET S-DESIG

Esecuzione
Accoppiatore bus con driver
Protocollo bus di campo
MODBUS TCP, EtherNET/IP, TCP/IP
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design S
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Numero di bobine magnetiche max.
24
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-20% / +20%
Assorbimento di corrente dell'elettronica
0.3 A
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tolleranza tensione attuatori
0% / +10%
Corrente cumulativa per attuatori
3 A
Tipo di protezione
IP65
Trasmissione dati bit
128 bit
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina
0.2 mA
Lunghezza fase max.
40 m
Numero max. di partecipanti DDL
14
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
1
Raccordo Sistema di valvole
Boccola (female)
Raccordo Sistema di valvole
D-Sub

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi