Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000400

AVENTICS™ Modulo di rotazione, Serie RCM-SH R412000400

€ 2.355,77
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RCM-16-180-SH-00-IP

Diametro
16 mm
Raccordo aria compressa
M5
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazione
pistone doppio con cremagliera
Easy2Combine
idoneo
con posizione intermedia integrata
con posizione intermedia integrata
grandezza
RCM-16
Coppia teorica a
6 bar
Tempo di oscillazione min.
0.32 s
Consumo d'aria per rotazione
22.14 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto
490 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
580 N
Momento d’inerzia di massa max. consentito
80 kg cm²
Coppia teorica
1.7 Nm
Ripetibilità
0.05 °
Ammortizzamento
idraulico
Ammortizzamento
regolato saldamente
Angolo di rotazione min.
0 °
Angolo di rotazione max.
180 °
Pressione di esercizio min.
4 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C

Funzionalità

  • Una combinazione di un doppio effetto pneumatico del pistone (cremagliera) e una flangia rotante precisa guidata senza gioco
  • Alta densità di potenza grazie al rapporto ottimale tra coppia e spazio e assorbimento della forza trasversale esterna e della coppia sulla flangia rotante
  • Il design compatto offre coppia elevata e funzionalità in uno spazio minimo

Documenti e schemi