AVENTICS™ Modulo di rotazione, Serie RCM-SE R412000360

€ 545,54
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RCM-08-180-SE-00-00

Diametro
8 mm
Raccordo aria compressa
M3
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazione
pistone doppio con cremagliera
Easy2Combine
idoneo
grandezza
RCM-08
Coppia teorica a
6 bar
Tempo di oscillazione min.
0.16 s
Consumo d'aria per rotazione
4.27 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto
280 N
Carico radiale max. consentito sul cuscinetto
300 N
Momento d’inerzia di massa max. consentito
0.25
Coppia teorica
0.33 Nm
Ripetibilità
0.2 °
Ammortizzamento
elastico
Angolo di rotazione min.
0 °
Angolo di rotazione max.
180 °
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Una combinazione di un doppio effetto pneumatico del pistone (cremagliera) e una flangia rotante precisa guidata senza gioco
  • Alta densità di potenza grazie al rapporto ottimale tra coppia e spazio e assorbimento della forza trasversale esterna e della coppia sulla flangia rotante
  • Il design compatto offre coppia elevata e funzionalità in uno spazio minimo