Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000151

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD12 R412000151

€ 465,48
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD12-5/3CC-DO-NONE-E-G012-G012

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
3800 l/min
Principio di commutazione
5/3
Esecuzione
centro chiuso
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Elemento di comando
bistabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
ATEX
opzionalmente in ATEX
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
valvola base con connettore
Valvola base senza valvola pilota
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi