Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412000144

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R412000144

€ 78,64
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

024DC ATEX

Larghezza della bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificati
ATEX
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo di protezione
IP65
Rapporto d'inserzione ED
100 %
Indice di compatibilità
13
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Assorbimento di potenza DC
2.1 W
Peso
0.14 kg

Funzionalità

  • Larghezze delle bobine di 15, 22 e 30 mm
  • Connessioni elettriche: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensioni operative di 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documenti e schemi