AVENTICS™ Cilindro a doppio pistone, Serie TWC R402000810

€ 353,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

TWC-DA-016-0050-BV-SE

Ø pistone
16 mm
Corsa
50 mm
Raccordo
M5
Principio attivo
a doppio effetto
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Ammortizzamento
elastico
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Forza del pistone in entrata
189 N
Forza del pistone in uscita
253 N
Velocità max.
0.5 m/s
Impostazione corsa max. arretrata
-5 mm
Energia di ammortizzamento max.
0.11 J
Peso 10 mm corsa
0.26 kg
Peso corsa da +10 mm
0.027 kg
Ammortizzamento
elastico
Gioco max. (radiale)
0.6 °
Materiale coperchio anteriore
Acciaio

Funzionalità

  • Ø 10 mm ... 32 mm